Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TM-1, Кількість пластин: 14-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TM-1, Кількість пластин: 14

079U4114

40 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Material DescriptionSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин14
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]40 бар
Розмір підключення 11 1/2
Розмір підключення 21 1/2
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL70TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто6.616 Кілограм
Bага нетто6.088 Кілограм
Об'єм14.336 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425158155
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми