Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL70TM-1, Кількість пластин: 30

079U4019

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL70TM-1-30_2_25_S1_4B1,5
Material DescriptionSL70TM-1-30_2_25_S1_4B1,5
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 мм
Vertical center porthole 2[mm]446 мм
Volume per channel 1 [l]0.104 л
Volume per channel 2 [l]0.104 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм27 мм
Довжина підключення 2, мм27 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]501 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]120 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин30
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTM
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 11 1/2
Розмір підключення 21 1/2
Стандарт з'єднанняISO 7
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL70TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.64 Кілограм
Bага нетто8.64 Кілограм
Об'єм21.554 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425156540
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми