Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL34TL-1, Кількість пластин: 90-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL34TL-1, Кількість пластин: 90

079U2887

30 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL34TL-1-90_2_30_S1_4B1
Material DescriptionSL34TL-1-90_2_30_S1_4B1
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]242 мм
Vertical center porthole 2[mm]242 мм
Volume per channel 1 [l]0.061 л
Volume per channel 2 [l]0.061 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм27 мм
Довжина підключення 2, мм27 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]297 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]119 мм
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин90
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]30 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]30 бар
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Стандарт з'єднанняISO 7
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL34TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто14.366 Кілограм
Bага нетто13.764 Кілограм
Об'єм21.805 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425170140
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми