Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80

079U2879

30 bar, Brazing material: Copper

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Material DescriptionSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 mm
Група продукціїHeat exchangers
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]297 mm
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]119 mm
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин80
Кількість проходів1
Матеріал припоюCopper
Місце для батарейокNo
Модельна плитаTLDW
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]30 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]30 bar
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Тип підключення 1NPT
Тип підключення 2NPT
Тип продуктуSL34TLDW-1
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто13.312 Кілограм
Bага нетто12.722 Кілограм
Об'єм21.263 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425182006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm