Danfoss logo
Паяний пластинчастий теплообмінник, SL34TL-1, Кількість пластин: 40-product-details

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL34TL-1, Кількість пластин: 40

079U2797

30 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]25 мм
Connection length 2 [mm]25 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL34TL-1-40_2_30_S12_4B1_IND
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S12_4B1_IND
Plate material no.1.4404
Product line31
Vertical center porthole 1[mm]242 мм
Vertical center porthole 2[mm]242 мм
Volume per channel 1 [l]0.061 л
Volume per channel 2 [l]0.061 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]65 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]298 мм
Загальна ширина [мм]120 мм
Характеристики виробу
Значення
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]30 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]30 бар
Розмір підключення 11
Розмір підключення 21
Стандарт з'єднанняISO 7
Тип підключення 1RP
Тип підключення 2RP
Тип продуктуSL34TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто7.487 Кілограм
Bага нетто6.821 Кілограм
Об'єм15.12 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425186974
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми