Danfoss logo
SL333_L

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TL-1, Кількість пластин: 140

079U8453

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]0 мм
Connection length 2 [mm]0 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100_A
Material DescriptionSL333TL-1-150_2_25_S1_4F100_A
Plate material no.1.4404
Product line31
Vertical center porthole 1[mm]864 мм
Vertical center porthole 2[mm]864 мм
Volume per channel 1 [l]0.813 л
Volume per channel 2 [l]0.813 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]239 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]1190 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]497 мм
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин140
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN100
Розмір підключення 2DN100
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL333TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто281.447 Кілограм
Bага нетто265.304 Кілограм
Об'єм786.24 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425228957
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми