Danfoss logo
SL333

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TM-1, Кількість пластин: 190

079U8394

16 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TM-1-190_2_16_S1_4F100_A
Material DescriptionSL333TM-1-190_2_16_S1_4F100_A
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]864 мм
Vertical center porthole 2[mm]864 мм
Volume per channel 1 [l]0.813 л
Volume per channel 2 [l]0.813 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]239 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм0 мм
Довжина підключення 2, мм0 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]1190 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]497 мм
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин190
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTM
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]16 бар
Розмір підключення 1DN100
Розмір підключення 2DN100
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL333TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто333.071 Кілограм
Bага нетто316.956 Кілограм
Об'єм902.72 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425228391
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми