Danfoss logo
SL333_L

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TK-1, Кількість пластин: 260

079U8297

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]0 мм
Connection length 2 [mm]0 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TK-1-260_2_25_S1_4F100
Material DescriptionSL333TK-1-260_2_25_S1_4F100
Plate material no.1.4404
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 мм
Vertical center porthole 2[mm]863 мм
Volume per channel 1 [l]1.186 л
Volume per channel 2 [l]1.186 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]863.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]239 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]0 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]0 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]1181 мм
Загальна ширина [мм]474 мм
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин260
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTK
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN100
Розмір підключення 2DN100
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL333TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто482.764 Кілограм
Bага нетто407.213 Кілограм
Об'єм1539.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425227622
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми