SL333_L

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TK-1

079U8293

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуSL333TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто371 Кілограм
Bага нетто288.143 Кілограм
Об'єм1196 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми