SL333_L

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TK-1

079U8238

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TK-1-230_2_25_S1_4F100
Material DescriptionSL333TK-1-230_2_25_S1_4F100
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуSL333TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто434.574 Кілограм
Bага нетто367.523 Кілограм
Об'єм1362.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425154690
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми