Danfoss logo
SL333_L

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TK-1, Кількість пластин: 200

079U8235

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Material DescriptionSL333TK-1-200_2_25_S1_4F100
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 мм
Vertical center porthole 2[mm]863 мм
Volume per channel 1 [l]1.186 л
Volume per channel 2 [l]1.186 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]863.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]239 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]0 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]0 мм
Довжина підключення 1, мм0 мм
Довжина підключення 2, мм0 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]1181 мм
Загальна ширина [мм]474 мм
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин200
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTK
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN100
Розмір підключення 2DN100
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL333TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто394.884 Кілограм
Bага нетто327.833 Кілограм
Об'єм1341.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425154669
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми