Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TK-1, Кількість пластин: 190
079U8234
25 бар, Матеріал припою: Мідь
079U8234
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | SL333TK-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Material Description | SL333TK-1-190_2_25_S1_4F100 |
| Product line | 31 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 190 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір підключення 1 | DN100 |
| Розмір підключення 2 | DN100 |
| Тип підключення 1 | FLANGE |
| Тип підключення 2 | FLANGE |
| Тип продукту | SL333TK-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 361.1 Кілограм |
| Bага нетто | 361.1 Кілограм |
| Об'єм | 1144 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154652 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |