Danfoss logo
SL333_L

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TK-1, Кількість пластин: 40

079U8219

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT
Material DescriptionSL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин40
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN100
Розмір підключення 2DN100
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL333TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто174 Кілограм
Bага нетто116.153 Кілограм
Об'єм582.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425154508
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми