Danfoss logo
SL333

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TM-1, Кількість пластин: 230

079U8202

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин230
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN100
Розмір підключення 2DN100
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL333TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто446 Кілограм
Bага нетто368.375 Кілограм
Об'єм1164.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425154331
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми