Danfoss logo
SL333_L

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL333TL-1, Кількість пластин: 130

079U8156

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Material DescriptionSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 мм
Vertical center porthole 2[mm]863 мм
Volume per channel 1 [l]0.813 л
Volume per channel 2 [l]0.813 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]239 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм0 мм
Довжина підключення 2, мм0 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]1181 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]474 мм
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин130
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN100
Розмір підключення 2DN100
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL333TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто286 Кілограм
Bага нетто234.342 Кілограм
Об'єм769.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425153877
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми