Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL222TL-1, Кількість пластин: 120

079U3926

16 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]50 мм
Connection length 2 [mm]50 мм
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Plate material no.1.4404
Product line31
Vertical center porthole 1[mm]623 мм
Vertical center porthole 2[mm]623 мм
Volume per channel 1 [l]0.557 л
Volume per channel 2 [l]0.557 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]205 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]933 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]424 мм
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин120
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]16 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]16 бар
Розмір підключення 1DN80
Розмір підключення 2DN80
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL222TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто202.747 Кілограм
Bага нетто143.827 Кілограм
Об'єм691.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425189265
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми