Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL222TL-1, Кількість пластин: 120

079U3841

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_25_S1_4F80
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 мм
Vertical center porthole 2[mm]623 мм
Volume per channel 1 [l]0.557 л
Volume per channel 2 [l]0.557 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]623.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]205 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]0 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]0 мм
Довжина підключення 1, мм0 мм
Довжина підключення 2, мм0 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]933 мм
Загальна ширина [мм]424 мм
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин120
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTL
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN80
Розмір підключення 2DN80
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL222TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто176 Кілограм
Bага нетто144.931 Кілограм
Об'єм561.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425165535
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми