Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL222TL-1, Кількість пластин: 30

079U3832

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин30
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 1DN80
Розмір підключення 2DN80
Тип підключення 1FLANGE
Тип підключення 2FLANGE
Тип продуктуSL222TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто113.5 Кілограм
Bага нетто69.871 Кілограм
Об'єм374.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми