Паяний пластинчастий теплообмінник, SL222TL-1, Кількість пластин: 20
079U3831
25 бар, Матеріал припою: Мідь
079U3831
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C |
| Material Description | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 20 |
| Матеріал припою | Мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 25 бар |
| Розмір підключення 1 | DN80 |
| Розмір підключення 2 | DN80 |
| Тип підключення 1 | FLANGE |
| Тип підключення 2 | FLANGE |
| Тип продукту | SL222TL-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 103 Кілограм |
| Bага нетто | 61.531 Кілограм |
| Об'єм | 369.6 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165627 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |