Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 30

079U6363

30 bar, Brazing material: Copper

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TKDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Material DescriptionSL140TKDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Горизонтальний центральний отвір [мм]150 mm
Група продукціїHeat exchangers
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]611 mm
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]241 mm
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин30
Кількість проходів1
Матеріал припоюCopper
Місце для батарейокNo
Модельна плитаTKDW
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]30 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]30 bar
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Тип підключення 1NPT
Тип підключення 2NPT
Тип продуктуSL140TKDW-1
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто51.811 Кілограм
Bага нетто32.218 Кілограм
Об'єм163.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425163654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm