Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90

079U6327

30 bar, Brazing material: Copper

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
Connection size 12 1/2
Connection size 22 1/2
Connection type 1NPT
Connection type 2NPT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5
Material DescriptionSL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Горизонтальний центральний отвір [мм]150 mm
Група продукціїHeat exchangers
Група рідини1
Характеристики виробу
Значення
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]611 mm
Загальна ширина [мм]241 mm
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин90
Кількість проходів1
Матеріал припоюCopper
Місце для батарейокNo
Модельна плитаTLDW
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]30 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]30 bar
Тип продуктуSL140TLDW-1
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто84 Кілограм
Bага нетто63.624 Кілограм
Об'єм259.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425169151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm