Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TM-1, Кількість пластин: 130

079U6163

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 мм
Vertical center porthole 2[mm]520 мм
Volume per channel 1 [l]0.320 л
Volume per channel 2 [l]0.320 л
Вертикальний центральний отвір, сторона 1 [мм]520.0 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]150 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина з’єднання, сторона 1 [мм]30 мм
Довжина з’єднання, сторона 2 [мм]30 мм
Довжина підключення 1, мм30 мм
Довжина підключення 2, мм30 мм
ДозволиPED
Характеристики виробу
Значення
Загальна висота без основи [мм]611 мм
Загальна ширина [мм]241 мм
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин130
Кількість проходів1
Матеріал пластини1.4404
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTM
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Стандарт з'єднанняISO 7
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL140TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто100 Кілограм
Bага нетто77.548 Кілограм
Об'єм355.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425169250
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми