Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1, Number of plates: 130

079U6121

30 bar, Brazing material: Copper

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Connection length 1 [mm]45 mm
Connection length 2 [mm]45 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TK-1-130_2_30_S1_4N2,5
Material DescriptionSL140TK-1-130_2_30_S1_4N2,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Горизонтальний центральний отвір [мм]150 mm
Група продукціїHeat exchangers
Група рідини1
Діапазон температури [°C] [макс.]225 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-196 °C
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]611 mm
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]241 mm
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин130
Кількість проходів1
Матеріал припоюCopper
Місце для батарейокNo
Модельна плитаTK
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]30 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]30 bar
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Тип підключення 1NPT
Тип підключення 2NPT
Тип продуктуSL140TK-1
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто106 Кілограм
Bага нетто84.46 Кілограм
Об'єм285.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425163517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm