Danfoss logo
SL140-Front

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TM-1, Кількість пластин: 30

079U6082

34 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин30
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]34 бар
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL140TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто48.5 Кілограм
Bага нетто32.34 Кілограм
Об'єм163.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425157387
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми