Sl140_Right

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TK-1

079U6059

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TK-1-170_2_34_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TK-1-170_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуSL140TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто143.527 Кілограм
Bага нетто105.498 Кілограм
Об'єм508.8 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425162671
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми