Danfoss logo
Sl140_Right

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TK-1, Кількість пластин: 130

079U6055

34 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин130
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]34 бар
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL140TK-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто115.371 Кілограм
Bага нетто84.578 Кілограм
Об'єм345.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425162626
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми