Danfoss logo
Sl140_Right

Brazed plate heat exchanger, SL140TK-1, Number of plates: 40

079U6046

34 bar, Brazing material: Copper

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TK-1-40_2_34_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TK-1-40_2_34_S1_4B2,5
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Горизонтальний центральний отвір [мм]150 mm
Група продукціїHeat exchangers
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм30 mm
Довжина підключення 2, мм30 mm
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]611 mm
Загальна ширина [мм]241 mm
Характеристики виробу
Значення
КатегоріяIV
Кількість на формат упаковки1 pc
Кількість пластин40
Кількість проходів1
Матеріал припоюCopper
Місце для батарейокNo
Модельна плитаTK
Назва продуктуBrazed plate heat exchanger
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]34 bar
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]34 bar
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Стандарт з'єднанняISO 7
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL140TK-1
У межах WEEENo
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто58.5 Кілограм
Bага нетто58.5 Кілограм
Об'єм259.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425162725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm