Danfoss logo
 SL140_Left

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TM-1

079U6034

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TM-1-130_2_34_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TM-1-130_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуSL140TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто115.633 Кілограм
Bага нетто84.84 Кілограм
Об'єм345.6 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425163111
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми