Danfoss logo
 SL140_Left

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TM-1

079U6026

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TM-1-50_2_34_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TM-1-50_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуSL140TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто65 Кілограм
Bага нетто42.84 Кілограм
Об'єм254.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425163227
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми