Danfoss logo
Sl140_Right

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TL-1, Кількість пластин: 100

079U6010

34 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TL-1-100_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин100
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]34 бар
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Тип підключення 1R
Тип підключення 2R
Тип продуктуSL140TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто93.074 Кілограм
Bага нетто67.881 Кілограм
Об'єм254.4 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425162886
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми