Sl140_Right

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TL-1

079U6009

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TL-1-90_2_34_S1_4B2,5
Material DescriptionSL140TL-1-90_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїТеплообмінники
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуSL140TL-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто87.94 Кілограм
Bага нетто87.94 Кілограм
Об'єм187.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425163067
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми