Danfoss logo
SL140-Front

Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TM-1, Кількість пластин: 20

079L1108

25 бар, Матеріал припою: Мідь

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
jgbcSL140TM-1-20_2_25_S1_4N2,5_nsb
Material DescriptionSL140TM-1-20_2_25_S1_4N2,5_nsb
Plate material no.1.4404
Product line31
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 мм
Vertical center porthole 2[mm]520 мм
Volume per channel 1 [l]0.320 л
Volume per channel 2 [l]0.320 л
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Горизонтальний центральний отвір [мм]150 мм
Група продукціїТеплообмінники
Група рідини1
Довжина підключення 1, мм41 мм
Довжина підключення 2, мм41 мм
ДозволиPED
Загальна висота без основи [мм]611 мм
Характеристики виробу
Значення
Загальна ширина [мм]241 мм
КатегоріяIII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість пластин20
Кількість проходів1
Матеріал припоюМідь
Місце для батарейокНі
Модельна плитаTM
Назва продуктуПаяний пластинчастий теплообмінник
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.]25 бар
Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.]25 бар
Розмір підключення 12 1/2
Розмір підключення 22 1/2
Тип підключення 1NPT
Тип підключення 2NPT
Тип продуктуSL140TM-1
У межах WEEEНі
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто39.092 Кілограм
Bага нетто19.499 Кілограм
Об'єм163.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425219009
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми