Паяний пластинчастий теплообмінник, SL140TM-1, Кількість пластин: 80
079L0916
30 бар, Матеріал припою: Мідь
079L0916
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| jgbc | SL140TM-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description | SL140TM-1-80_2_30_S1_4N2,5_nsb |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 мм |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 мм |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 л |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 л |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Горизонтальний центральний отвір [мм] | 150 мм |
| Група продукції | Теплообмінники |
| Група рідини | 1 |
| Довжина підключення 1, мм | 41 мм |
| Довжина підключення 2, мм | 41 мм |
| Дозволи | PED |
| Загальна висота без основи [мм] | 611 мм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Загальна ширина [мм] | 241 мм |
| Категорія | III |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість пластин | 80 |
| Кількість проходів | 1 |
| Матеріал припою | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Модельна плита | TM |
| Назва продукту | Паяний пластинчастий теплообмінник |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робочий тиск, сторона 1 [бар] [макс.] | 30 бар |
| Робочий тиск, сторона 2 [бар] [макс.] | 30 бар |
| Розмір підключення 1 | 2 1/2 |
| Розмір підключення 2 | 2 1/2 |
| Тип підключення 1 | NPT |
| Тип підключення 2 | NPT |
| Тип продукту | SL140TM-1 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 83.602 Кілограм |
| Bага нетто | 58.409 Кілограм |
| Об'єм | 254.4 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425217081 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |