SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, Модуль магістральної шини M-Bus
014U1613
Smart metering data concentrators and repeaters
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SonoCollect
Рекомендована заміна: 014U1614
014U1613
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data storage | ≥2 GB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| GSM | / |
| Material Description | SonoCollect 111 EB-M-125 |
| Product line | 08 |
| Reading ability [m] | 125 м |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Meter reading / meter system |
| Джерело живлення | No, has to be added from accessories |
| Інтерфейси передачі даних | Ethernet |
| Монтаж | DIN рейка 3 шт |
| Опис | Smart metering data concentrators and repeaters |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Слот модуля інтерфейсу 1 | Модуль магістральної шини M-Bus |
| Тип продукту | SonoCollect 111 |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.228 Кілограм |
| Bага нетто | 0.228 Кілограм |
| Об'єм | 2 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424505738 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |