Danfoss logo
SONOCOLLECT 112

SonoCollect 112, Ethernet, null: ≥2 GB, Модуль магістральної шини M-Bus

014U1609

Smart metering data concentrators and repeaters
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SonoCollect

Рекомендована заміна: 014U1603

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
GSM/
Material DescriptionSonoCollect 112 EB-WM-80
Product line08
Reading ability [m]80 м
Type of AMRSmart metering data concentrator
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїMeter reading / meter system
Джерело живленняIntegrated
Інтерфейси передачі данихEthernet
МонтажDIN рейка 4 шт
ОписSmart metering data concentrators and repeaters
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Слот модуля інтерфейсу 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Тип продуктуSonoCollect 112
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.4 Кілограм
Bага нетто0.2 Кілограм
Об'єм2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424232771
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів