Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, Модуль магістральної шини M-Bus

014U1607

Smart metering data concentrators and repeaters

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
GSM/
Material DescriptionSonoCollect 111 E-WM-500
Product line08
Reading ability [m]>500 м
Type of AMRSmart metering data concentrator
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїMeter reading / meter system
Характеристики виробу
Значення
Джерело живленняNo, has to be added from accessories
Інтерфейси передачі данихEthernet
Маркований вирібТак
МонтажDIN рейка 3 шт
ОписSmart metering data concentrators and repeaters
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Слот модуля інтерфейсу 2wireless M-Bus (OMS, AES encryption, auto-scan)
Тип продуктуSonoCollect 111
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.229 Кілограм
Bага нетто0.2 Кілограм
Об'єм2.067 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428996341
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів