Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, null: ≥2 GB, Модуль магістральної шини M-Bus

014U1606

Smart metering data concentrators and repeaters
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SonoCollect

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
ConfigurationComplete remote control via LAN or WAN (Internet)
Data storage≥2 GB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
GSM/
Material DescriptionSonoCollect111E-M-500/conc/M-bus/Ether
Product line08
Reading ability [m]500 м
Type of AMRSmart metering data concentrator
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїMeter reading / meter system
Джерело живленняNo, has to be added from accessories
Інтерфейси передачі данихEthernet
Маркований вирібТак
МонтажDIN рейка 3 шт
ОписSmart metering data concentrators and repeaters
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль магістральної шини M-Bus
Тип продуктуSonoCollect 111
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.222 Кілограм
Bага нетто0.2 Кілограм
Об'єм2.041 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428996334
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів