Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Лічильники електроенергії, SONO 3500CT, 900 мм, null: 10000, Опалення та охолодження, блок живлення

187F4526

Flow meter for utility applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Sono 3500CT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.050
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.050
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE категорія4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material DescriptionSONO3500CT Qp 10000 DN900 PN25 100 L/p
Product line08
qp [m³/h]10000.0 м³/год
Вага елемента живлення50 г
Вбудована передача даних2 pulse output
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]900 мм
ЗастосуванняОпалення та охолодження
К-ть елементів живлення1
Клас захистуIP67
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPSONO 3500 CT 1
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]115 В
Номер досьє SCIP00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
Номінальний тиск [бар]25 бар
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]100.0 л/пульс
ОписFlow meter for utility applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеСистема опалення відповідно до VDI 2035
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Термін служби батареї [роки]6 р
Тип акамулятора чи назваD Lithium
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуSONO 3500CT
Типи підключенняФланець / Виносний варіант
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто566.5 Кілограм
Bага нетто536.5 Кілограм
Об'єм2588.25 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428648745
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми