Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Лічильники електроенергії, SONO 3500CT, 100 мм, null: 120, Опалення та охолодження, блок живлення

187F4513

Flow meter for utility applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Sono 3500CT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.050
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.050
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE категорія4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p
Product line08
qp [m³/h]120.0 м³/год
Вага елемента живлення50 г
Вбудована передача даних2 pulse output
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]100 мм
ЗастосуванняОпалення та охолодження
К-ть елементів живлення1
Клас захистуIP67
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Маркований вирібТак
Місце для батарейокТак
Назва виробу в досьє SCIPSONO 3500 CT Qp 100-500
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]115 В
Номер досьє SCIP155f7e3d-d81c-401e-8415-4dd37eea4c16
Номінальний тиск [бар]40 бар
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]2.5 л/пульс
ОписFlow meter for utility applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеСистема опалення відповідно до VDI 2035
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Термін служби батареї [роки]6 р
Тип акамулятора чи назваD Lithium
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуSONO 3500CT
Типи підключенняФланець / Виносний варіант
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто31.5 Кілограм
Bага нетто16.5 Кілограм
Об'єм169.632 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428648615
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми