Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Лічильники електроенергії, SONO 3500CT, 1000 мм, null: 6000, Опалення та охолодження, блок живлення

187F3578

Flow meter for utility applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Sono 3500CT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material Description7ME3411‐5LC01‐6ER2
Product line08
qp [m³/h]6000.0 м³/год
Вбудована передача даних2 pulse output
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]1000 мм
ЗастосуванняОпалення та охолодження
ОписFlow meter for utility applications
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуSONO 3500CT
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто594 Кілограм
Bага нетто594 Кілограм
Об'єм2508.43 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428541299
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів