Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Лічильники електроенергії, SONO 3500CT, 500 мм, null: 2950, Опалення та охолодження, блок живлення

187F3558

Flow meter for utility applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Sono 3500CT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.050
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.050
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE категорія4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material DescriptionSONO3500CT Qp 2950 DN500 PN16 50 L/p
Product line08
qp [m³/h]2950.0 м³/год
Вага елемента живлення50 г
Вбудована передача даних2 pulse output
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]500 мм
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]10.0 м
ЗастосуванняОпалення та охолодження
К-ть елементів живлення1
Клас захистуIP67
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Маркований вирібТак
Місце для батарейокТак
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSONO 3500 CT
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]115 В
Номер досьє SCIPbfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
Номінальний тиск [бар]16 бар
Об’єм ваги імпульсу [л/імп.]50.0 л/пульс
ОписFlow meter for utility applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеСистема опалення відповідно до VDI 2035
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]85 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-10 °C
Термін служби батареї [роки]6 р
Тип акамулятора чи назваD Lithium
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуSONO 3500CT
Типи підключенняФланець / Виносний варіант
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто216 Кілограм
Bага нетто201 Кілограм
Об'єм608.96 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428980128
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми