Лічильники електроенергії, SONO 3500CT, 350 мм, null: 750, Опалення та охолодження, блок живлення
187F3506
Flow meter for utility applications
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Sono 3500CT
187F3506
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE категорія | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Material Description | 7ME3411‐2UD01‐4ER2 |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 750.0 м³/год |
| Вбудована передача даних | 2 pulse output |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Діаметр [мм] | 350 мм |
| Застосування | Опалення та охолодження |
| Опис | Flow meter for utility applications |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип модуля живлення | блок живлення |
| Тип продукту | SONO 3500CT |
| У межах WEEE | Так |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 121 Кілограм |
| Bага нетто | 121 Кілограм |
| Об'єм | 235.81 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540971 |
| Proposition 65 | Не виділяє токсинів та концирогенів |