Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Лічильники електроенергії, SONO 3500CT, 150 мм, null: 150, Опалення та охолодження, блок живлення

187F3502

Flow meter for utility applications
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Sono 3500CT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE категорія4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Material Description7ME3411‐2CE01‐3ER2
Product line08
qp [m³/h]150.0 м³/год
Вбудована передача даних2 pulse output
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Характеристики виробу
Значення
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]150 мм
ЗастосуванняОпалення та охолодження
ОписFlow meter for utility applications
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип модуля живленняблок живлення
Тип продуктуSONO 3500CT
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто34 Кілограм
Bага нетто34 Кілограм
Об'єм81 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428540933
Proposition 65Не виділяє токсинів та концирогенів