Лічильники електроенергії, SonoSelect 10, 15 мм, null: 1.5, Mbus
014U0612
014U0612
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DN15R,qp1.5,110,Mbus,H,130C,EU,kWh,MP |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1.5 м³/год |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Лічильники електроенергії |
| Діаметр [мм] | 15 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Слот модуля інтерфейсу 1 | Mbus |
| Тип продукту | SonoSelect 10 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.993 Кілограм |
| Bага нетто | 0.761 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3.191 Літр |
| EAN/UPC | 5715255059417 |