Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Лічильники електроенергії, SonoSelect 10, 25 мм, null: 3.5, Опалення, поживна мережа

014U0459

Energy meter for residential applications

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 К
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 К
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]24 міс
Log storage interval [Month]1 міс
Material DescriptionDN25R,qp3.5,260,Mbus,H,EU,kWh,MP
Product line08
qc [m³/h]0.0070 м³/год
qi [m³/h]0.035 м³/год
qp [m³/h]3.5 м³/год
qs [m³/h]7.0 м³/год
qss [m³/h]7.70 м³/год
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Вбудована передача данихM-Bus
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]95 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]25 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина [мм]260.0 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]1.5 м
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]1.5 м
Доступна EPDYes
ЕнергоблоккВт/год (округлено до цілого)
ЗастосуванняОпалення
Характеристики виробу
Значення
Значення Kv [m³/г]9.71 м³/год
К-ть елементів живлення2
Клас захисту IPIP65
Клас захисту, лічильникIP65
Клас навколишнього середовищаE1 / M2
Колір корпусуRAL 9010 White
Матеріал ізоляції кабелюPUR
Матеріал, що контактує із середовищемBrass sensor
МонтажПовернення
Назва виробу в досьє SCIPUltrasonic Pathfinder
Номер досьє SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписEnergy meter for residential applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеWater quality with pH 7 to 9.5
Слот модуля інтерфейсу 1No interface module
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Тип акамулятора чи назваSold without batteries
Тип датчиків температуриPt 1000
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняпоживна мережа
Тип продуктуSonoSelect 10
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 1 1/4 B
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.764 Кілограм
Bага нетто1.5 Кілограм
Об'єм6.344 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425241406
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми