Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Лічильники електроенергії, SonoSelect 10, 15 мм, null: 1.5, Опалення, поживна мережа

014U0340

Energy meter for residential applications

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 К
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 К
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]24 міс
Log storage interval [Month]1 міс
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,H,EU,kWh,MP,RadioWB+PI
Product line08
qc [m³/h]0.0030 м³/год
qi [m³/h]0.015 м³/год
qp [m³/h]1.5 м³/год
qs [m³/h]3.0 м³/год
qss [m³/h]3.30 м³/год
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Вага елемента живлення10 г
Вбудована передача данихNo integrated communication
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]95 в.п.
Вторинний акумулятор Вага одного акумулятора10 г
Вторинний акумулятор Кількість акумуляторних батарей1
Вторинний акумулятор Тип або назва0,5 AA Lithium
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]15 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]1.5 м
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]1.5 м
Характеристики виробу
Значення
ЕнергоблоккВт/год (округлено до цілого)
ЗастосуванняОпалення
Значення Kv [m³/г]3.87 м³/год
К-ть елементів живлення2
Клас захисту, лічильникIP65
Клас навколишнього середовищаE1 / M2
Колір корпусуRAL 9010 White
Матеріал ізоляції кабелюPUR
Матеріал, що контактує із середовищемBrass sensor
Місце для батарейокНі
МонтажПовернення
Напруга вторинної батареї3.6 В
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписEnergy meter for residential applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
СередовищеWater quality with pH 7 to 9.5
Слот модуля інтерфейсу 1Radio OMS WB 868,95 with 2 pulse inputs
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Тип датчиків температуриPt 1000
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняпоживна мережа
Тип продуктуSonoSelect 10
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 3/4
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.934 Кілограм
Bага нетто0.7 Кілограм
Об'єм3.108 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425237300
Proposition 65No significant risk