Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Лічильники електроенергії, SonoSelect 10, 32 мм, null: 6, Опалення, акумулятор, 2 елемента АА

014U0431

Energy meter for residential applications

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.038
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]125.00 К
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 К
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]24 міс
Log storage interval [Month]1 міс
Material DescriptionDN32R,qp6.0,260,MBus,H,130C,EU,kWh
Product line08
qc [m³/h]0.0120 м³/год
qi [m³/h]0.060 м³/год
qp [m³/h]6.0 м³/год
qs [m³/h]12.0 м³/год
qss [m³/h]12.30 м³/год
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]140 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Вага елемента живлення18 г
Вбудована передача данихM-Bus
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]95 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]32 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]1.5 м
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]1.5 м
Доступна EPDYes
ЕнергоблоккВт/год (округлено до цілого)
ЗастосуванняОпалення
Характеристики виробу
Значення
Значення Kv [m³/г]12.79 м³/год
К-ть елементів живлення2
Клас захисту, лічильникIP65
Клас навколишнього середовищаE1 / M2
Колір корпусуRAL 9010 White
Матеріал ізоляції кабелюSilicone
Матеріал, що контактує із середовищемBrass sensor
Місце для батарейокТак
МонтажПовернення
Назва виробу в досьє SCIPUltrasonic Pathfinder
Номер досьє SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписEnergy meter for residential applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеWater quality with pH 7 to 9.5
Слот модуля інтерфейсу 1No interface module
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Термін служби батареї [роки]16.0 р
Тип акамулятора чи назваAA Lithium (ER14505)
Тип датчиків температуриPt 1000
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняакумулятор, 2 елемента АА
Тип продуктуSonoSelect 10
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 1 1/2
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.961 Кілограм
Bага нетто1.621 Кілограм
Об'єм6.344 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425238291
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми