Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Лічильники електроенергії, SonoSafe 10, 15 мм, null: 0.6, Опалення, Акумулятор 1 елемент A

014U0229

Energy meter for residential applications

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.019
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 К
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 К
Dynamic range1:100
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]24 міс
Log storage interval [Month]1 міс
Material DescriptionDN15R,qp0.6,110,MBus,L,BA,kWh
Product line08
qc [m³/h]0.0012 м³/год
qi [m³/h]0.006 м³/год
qp [m³/h]0.6 м³/год
qs [m³/h]1.2 м³/год
qss [m³/h]1.32 м³/год
Temperature sensor approved temperature [°C] [Max]105 °C
Temperature sensor approved temperature [°C] [Min]0 °C
Вага елемента живлення18 г
Вбудована передача данихM-Bus
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]95 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]15 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]1.5 м
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]0.5 м
Доступна EPDYes
ЕнергоблоккВт/год (округлено до цілого)
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняОпалення
Значення Kv [m³/г]3.46 м³/год
К-ть елементів живлення1
Клас захисту, лічильникIP65
Клас навколишнього середовищаE1 / M2
Колір корпусуRAL 9010 White
Матеріал ізоляції кабелюPVC halogen free
Матеріал, що контактує із середовищемBrass sensor
Місце для батарейокТак
МонтажПовернення
Назва виробу в досьє SCIPUltrasonic Pathfinder
Номер досьє SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Номінальний тиск [бар]16 бар
ОписEnergy meter for residential applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеСистема опалення відповідно до VDI 2035
Слот модуля інтерфейсу 1No interface module
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Термін служби батареї [роки]16.0 р
Тип акамулятора чи назваAA Lithium (ER14505)
Тип датчиків температуриPt 1000
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняАкумулятор 1 елемент A
Тип продуктуSonoSafe 10
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 3/4
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.94 Кілограм
Bага нетто0.75 Кілограм
Об'єм3.17 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425139338
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми