Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Лічильники електроенергії, SonoSelect 10, 20 мм, null: 2.5, Опалення, акумулятор, 2 елемента АА, Модуль імпульсного входу (2 вх.)

014U0189

Energy meter for residential applications

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.038
2 Вага вторинної батареї кг0.010
2 Вторинна акумуляторна батарея, загальна маса, кг0.010
Approval authorityForce Certification
Approved meteorological range [°C] [Max]95 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Commissioning toolSonoApp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max]90.00 К
Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min]3.00 К
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]24 міс
Log storage interval [Month]1 міс
Material DescriptionDN20R,qp2.5,130,Mbus,H,EU,kWh,2*PI
Product line08
qc [m³/h]0.0050 м³/год
qi [m³/h]0.025 м³/год
qp [m³/h]2.5 м³/год
qs [m³/h]5.0 м³/год
qss [m³/h]5.50 м³/год
Temperature limits (accounting) [°C] [Max]105 °C
Temperature limits (accounting) [°C] [Min]0 °C
Вага елемента живлення18 г
Вбудована передача данихM-Bus
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]95 в.п.
Вторинний акумулятор Вага одного акумулятора10 г
Вторинний акумулятор Кількість акумуляторних батарей1
Вторинний акумулятор Тип або назва0,5 AA Lithium
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]20 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]1.5 м
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]1.5 м
Доступна EPDYes
ЕнергоблоккВт/год (округлено до цілого)
Характеристики виробу
Значення
ЗастосуванняОпалення
Значення Kv [m³/г]6.25 м³/год
К-ть елементів живлення2
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту, лічильникIP65
Клас навколишнього середовищаE1 / M2
Колір корпусуRAL 9010 White
Матеріал ізоляції кабелюPUR
Матеріал, що контактує із середовищемBrass sensor
Місце для батарейокТак
МонтажПовернення
Назва виробу в досьє SCIPUltrasonic Pathfinder
Напруга вторинної батареї3.6 В
Номер досьє SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписEnergy meter for residential applications
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеWater quality with pH 7 to 9.5
Слот модуля інтерфейсу 1Модуль імпульсного входу (2 вх.)
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]60 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]95 °C
Температура середовища [°C] [мін.]5 °C
Термін служби батареї [роки]16.0 р
Тип акамулятора чи назваAA Lithium (ER14505)
Тип датчиків температуриPt 1000
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняакумулятор, 2 елемента АА
Тип продуктуSonoSelect 10
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 1
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.041 Кілограм
Bага нетто0.8 Кілограм
Об'єм3.191 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425137419
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми