Danfoss logo
SonoMeter 40 DN25 260mm G1 1-4_right

Лічильники електроенергії, SonoMeter 40, 25 мм, null: 6, Опалення та охолодження, поживна мережа

187F2645

Energy meter for commercial applications

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 Вага первинної батареї, кг0.019
1 СУМАРНА вага первинної батареї, кг0.019
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamic range1:100
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Log storage duration [Month]36 міс
Material DescriptionSONO40 DN25 qp6 260 R HC 230V MBus
Product line08
qc [m³/h]0.0120 м³/год
qi [m³/h]0.060 м³/год
qp [m³/h]6.0 м³/год
qs [m³/h]12.0 м³/год
Вага елемента живлення19 г
Вбудована передача данихM-Bus
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вологість зовнішнього повітря [% відн. вол.] [макс.]93 в.п.
Група продукціїЛічильники електроенергії
Діаметр [мм]25 мм
Діаметр датчика температури [мм]5.2 мм
Довжина кабелю датчиків температури [м]3.0 м
Довжина кабелю між лічильником і датчиком витрати [м]2.5 м
ЕнергоблоккВт·год
ЗастосуванняОпалення та охолодження
Значення Kv [m³/г]18.97 м³/год
К-ть елементів живлення1
Клас навколишнього середовищаE2/M1
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ізоляції кабелюБезгалогенний
Місце для батарейокТак
МонтажПовернення
Назва виробу в досьє SCIPSono40
Напруга живлення [В] AC230 В
Номер досьє SCIP0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
Номінальний тиск [бар]25 бар
ОписEnergy meter for commercial applications
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Принцип вимірювання витратиУльтразвуковий
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
СередовищеWater quality with pH 7 to 9.5
Слот модуля інтерфейсу 1No interface module
Стандарт точностіClass 2 to EN1434
Температура зберігання [°C] [макс.]35 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]5 °C
Температура середовища [°C] [макс.]130 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Термін служби батареї [роки]15.0 р
Тип акамулятора чи назваAA Lithium (ER14505)
Тип датчиків температуриPt 500
Тип дисплеяз підсвічуванням
Тип модуля живленняпоживна мережа
Тип продуктуSonoMeter 40
Тип схваленняType approved and 1st time verified
Типи підключенняРізь
Типорозмір з'єднанняG 1 1/4
У межах WEEEТак

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.904 Кілограм
Bага нетто3.185 Кілограм
Об'єм8.424 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424607371
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми